??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Zirkulationsventil Set Sanha, Rotguss - ABA System-Zirkulationsventil Set Sanha
Stückliste
71469.015.2-12_(0)
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturentyp
automatisches Regulierventil
Armaturenart
Regulierarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA System-Zirkulationsventil Set (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss Sanha DN15
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Pressanschluss
Gehäusewerkstoff
Rotguss
kvs-Wert
1.30 m³/h
max. Betriebstemperatur
90 °C
Produktname
Nennmaß
15
Nenndruck
16
min. Betriebstemperatur
4 °C
Zertifikat Info
Link zum Zertifikat
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
min. geregelte Temperatur
50 °C
Ventil DN
15
L1
L2
SA960ID03
SA960ID04
1A
SA960ID05
alb_c_71469
SA960ID06
png
SA960ID07
Erstellungsdatum
20100922
Sortiernummer für Anzeigereihenfolge
3
Erstellungsdatum
20100922
Kommentar
Entspricht den Forderungen der DVGW-Arbeitsblätter W 551, W 552 und W 553 Thermisch gesteuerte feine Volumenstromregulierung, Temperaturüberwachung
SA700ID04_
3
max. geregelte Temperatur
60 °C
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01
Umdrehungen
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models