??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA System-Kolbenventil Alpex, ohne Entleerung, Rotguss - QUICKTURN System-Kolbenventil Alpex,RG,o.Entl.
Stückliste
71475.016.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturentyp
Festwiderstand
Armaturenart
Absperrarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Pressanschluss
Gehäusewerkstoff
Rotguss
kvs-Wert
m³/h
max. Betriebstemperatur
90 °C
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Produktname
Nennmaß
Nenndruck
16
min. Betriebstemperatur
4 °C
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Blattnummer der Richtlinie
17
Revisionsdatum der Datei
20220810
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models