??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Spülstation ABA-flow Basic 2
Stückliste
71240.106.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Armaturtyp
Entnahmearmatur,eigensicher
Bestell-Nummer
71240.106.2
DataNorm-Nummer
71240.106.2
GTIN-Nummer
4042816415667
Beschreibungstext
ABA Spülstation ABA-flow Basic 2 GA
Armaturenart
Entnahmearmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA Spülstation ABA-flow Basic 2 GA (Außengewinde), Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Außengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennmaß
20
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
0.24 m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型