??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Regulierventil manuell Innengewinde, Rotguss - ABA Regulierventil, manuell RG,IG
Stückliste
71489.020.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Armaturtyp
statisches (manuell) Regulierventil
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturenart
Regulierarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Regulierventil, manuelles Drosselventil Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennweite DN
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
ja
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型