??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Innengewinde, ohne Entleerung, Messing - QUICKTURN Kolbenventil IG,MS,o.Entl
Stückliste
71300.110.2
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturenart
Absperrarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil (Innengewinde) Gehäusewerkstoff Messing
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models