??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Kolbenventil Innengewinde, mit RV-Ventil, Rotguss - QUICKTURN Kolbenventil IG,RG,mit RV
Stückliste
71407.110.2-25_(0)
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Armaturtyp
Rückflussverhinderer,inkl. KFR-Ventile und Sicherheitsgruppen,Rückschlagventil
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturenart
Sicherungs- und Ringleitungsarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
QUICKTURN Kolbenventil und RV (Innengewinde) Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
4 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Revisionsdatum der Datei
20220810
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Zertifikate Info
Link zum Zertifikat
Anteprime
3D
Dimensione
Characteristics Graph
2D
Download modelli CAD