??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA GA-Control ABA-flow
Stückliste
71245.106.2
PREVIEW
Bestell-Nummer
71245.106.2
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Revisionsdatum der Datei
20110606
Armaturenart
Entnahmearmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA GA-Control ABA-flow (Außengewinde), Gehäusewerkstoff Rotguss
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Rotguss
Armaturtyp
Entnahmearmatur,eigensicher
Nennweite DN
20
kvs-Wert
0.240 m³/h
max. Betriebstemperatur
90 °C
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Nenndruck PN
16
min. Betriebstemperatur
4 °C
DataNorm-Nummer
71245.106.2
GTIN-Nummer
4042816417449
Beschreibungstext
ABA GA-Control ABA-flow
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models