카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AB71-15-12-B2C-AC100V
CKD
유체 제어 장비
다양한 유체용 솔레노이드 밸브
직동식 2·3포트 전자 밸브 (MULTILEX) AB・AG・GAB・GAG
AB시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/direct_acting_2_3_port_multilex/ab/ab71_asmtab.prj},{NB=AB71-15-12-B2C-AC100V},{MODEL=AB71},{PS=15},{BSC=B},{OPTCH=2C},{OPTMP=},{OPTCGC=},{VOLT=AC100V},{PPATH=ab71/ab71_parts/ab71_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AB71 - Large bore size
BOM
AB71-15-12-B2C-AC100V
Model no.
AB71
Port size
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
Orifice size
φ 12
Body/sealant combination
B : Bronze, Brass, Fluoro rubber, -
J : Bronze, Brass, Fluoro rubber, Oil free
B : Bronze, Brass, Fluoro rubber, -
J : Bronze, Brass, Fluoro rubber, Oil free
Option : Coil housing
2C : Grommet lead wire
2E : DIN terminal box (G1/2)
2G : DIN terminal box (Pg11)
2H : DIN terminal box with small light (Pg11)
3A : Open frame type, Lead wire
3M : Open frame type, HP terminal box (G1/2)
3N : Open frame type, HP terminal box with light (G1/2)
5A : Open frame type (diode integrated), Lead wire
5M : Open frame type (diode integrated), HP terminal box (G1/2)
5N : Open frame type (diode integrated), HP terminal box with light (G1/2)
2C : Grommet lead wire
2E : DIN terminal box (G1/2)
2G : DIN terminal box (Pg11)
2H : DIN terminal box with small light (Pg11)
3A : Open frame type, Lead wire
3M : Open frame type, HP terminal box (G1/2)
3N : Open frame type, HP terminal box with light (G1/2)
5A : Open frame type (diode integrated), Lead wire
5M : Open frame type (diode integrated), HP terminal box (G1/2)
5N : Open frame type (diode integrated), HP terminal box with light (G1/2)
Option : Mounting plate
Blank : None
B : Mounting plate
Blank : None
B : Mounting plate
Option : Cable gland (marine cable gland) / Conduit (conduit pipe)
Blank : None
Blank : None
Voltage
AC 100V : 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
AC 200V : 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
AC 100V : 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
AC 200V : 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
V
제품정보
제품정보
A
71
mm
B
14.5
mm
C
95
mm
D
110.5
mm
E
50
mm
F
Rc1/2
mm
G
56
mm
H
45
mm
J
40
mm
K
φ 9
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성