??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AB71 - 大口径
部品表
AB71-15-12-B2C-AC100V
形番
AB71
接続口径
オリフィス径
φ 12
ボディ・シール材質組み合わせ
オプション:コイルハウジング
オプション:取付板
オプション:ケーブルグラント(船用電線貫通金物)/コンジット(電線管配管)
電圧
V
製品情報
製品情報
A
71 mm
B
14.5 mm
C
95 mm
D
110.5 mm
E
50 mm
F
Rc1/2 mm
G
56 mm
H
45 mm
J
40 mm
K
φ 9 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)