??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AB41E4/AB42E4
部品表
AB41E4-02-1-03T-AC100V
機種形番
AB41E4
作動方式
接続口径
オリフィス径
ボディ・シール材質組合せ
コイルの種類
外部導線引込方式
その他オプション
防爆型認証機関
電圧
製品情報
製品情報
A
36.0 mm
B
11 mm
C
54 mm
D
97 mm
E
92 mm
F
- mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)