??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
AB41 - 低圧大流量
部品表
AB41-03-8-AC100V
形番
AB41
接続口径
オリフィス径
8 : φ10
ボディ・シール材質組み合わせ
オプション:コイルハウジング
オプション:取付板
オプション:ケーブルグラント(船用電線貫通金物)/コンジット(電線管配管)
オプション:サージキラー付
電圧
V
製品情報
製品情報
A
23.5 mm
B
30.5 mm
C
- mm
D
80 mm
E
93 mm
F
38 mm
G
- mm
H
- mm
I
- mm
J
- mm
K
- mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)