카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE AAPA-17M25PG
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AAPA-M
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/aapa_m/aapa_m_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AAPA-17M25PG},{PARTNR=AAPA-17M25PG},{NW=17},{VER=6},{G=M25x1.5},{GX=25.000},{L=12},{W=41.6},{H=76.2},{ID=17.0},{D=34.0},{E=32},{SW=21},{WEIGHT=23.8},{CTN=},{COL=G},{PPATH=aapa_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
AAPA-M - Fitting 45° elbow, Plastic, Metric thread
Bill of material
FIPLOCK ONE AAPA-17M25PG
Part-No.
AAPA-17M25PG
AAPA-17M25PG
Nominal width
17
17
mm
Thread
M25x1.5
M25x1.5
Thread length
12
12
mm
Total height
41.6
41.6
mm
Installation width
76.2
76.2
mm
ID
17.0
17.0
mm
D
34.0
34.0
mm
E
32
32
mm
SW
21
21
mm
Weight
23.8
23.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성