??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
AA430ML - Crépine
Nomenclature
AA430ML-1-PP-200
Article
Type Matiére
Tête en polypropylène/cuvette en nylon
Filetage d'admission
Pouce
Raccordement de la sortie
Pouce
Type de filetage d'entrée
Filetage Femelle
Type de filetage d'entrée
NPT
Type de filetage de sortie
Filetage Femelle
Type de filetage du raccord de sortie
NPT
Taille du tube
- Pouce
Taille de la maille
Pression minimale
- psi
Pression maximale
110 psi
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
Poids net
oz.
Pression minimale
- bar
Pression maximale
8 bar
Ouverture de maille 2
mm
Poids net
kg
Raccordement d'entrée Numérique
Raccordement de la sortie Numérique
L
Pouce
W
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés