카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
AA124A-3/4-I-100
Spraying Systems
US 단위
액체 스트레이너
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/liquid_strainers/aa124a.prj},{NB=AA124A-3/4-I-100},{PN=AA124A-3/4-I-100},{DWGNO=15400},{MODEL=AA124A},{MAT=Cast Iron},{IC=3/4},{OC=3/4},{ICG=Female},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{PS=-},{MS=100},{MINP=-},{MAXP=7.5},{MO=0.0055},{WE=0.2},{MO2=140},{ICN=0.75},{OCN=0.75},{L=7.17},{W=4.19},{B=6.02},{PARTNR=AA124A-3/4-I-100.stp},{STEP=AA124A-0.750 Strainer.stp},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
AA124A - 스트레이너
BOM
AA124A-3/4-I-100
부품 번호
AA124A-3/4-I-100
AA124A-3/4-I-100
소재 종류
주철
주철
인입구 연결 크기
3/4
3/4
인치
배출구 연결
3/4
3/4
인치
인입구 연결 젠더
암
인입구 연결 스레드 타입
NPT
배출구 연결 젠더
암
배출구 연결 나사산 종류
NPT
파이프 크기
-
인치
스크린 메쉬 크기
100
100
최소 압력
-
bar
최대 압력
7.5
bar
스크린 메쉬 공간목
0.0055
0.0055
인치
총 중량
0.2
kg
메쉬 공간목 2
140
140
mm
인입구 연결 숫자
0.75
0.75
배출구 연결 숫자
0.75
0.75
L
7.17
인치
W
4.19
인치
B
6.02
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성