??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A88K20 - Waschtischset (Hebelseifenspender mit Tumblerhalter)
Stückliste
A88K20CR21
Code
A88K20CR21
LOD Ziel
LOD Level
Material
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A88K20CR21
Kurze Beschreibung 1
INDA Bausatz A88K20
Kurze Beschreibung 2
INDISSIMA L20.6xH12.5xP11.5 Chromo RS
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: INDISSIMA Kit Prod. No.: A88K20 L20.6xH12.5xP11.5 Chromo Satin Glass
Internationale Codes
EAN-13:8021586783400
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
12.5 cm
Breite
20.6 cm
Tiefe
11.5 cm
Gewicht
16.800 kg
Linie
INDISSIMA
Linie
Bausatz
Modell
A88K20
Intrastat-Code
73249000
Ausführung Struktur
Chromo
Produktgruppierung
A88K20
Paneeloberflächen
Satiniertes Glas
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen