??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A88K20 - Set de lavabo (distributeur de savon à levier avec porte-verre)
Nomenclature
A88K20CR21
Code
A88K20CR21
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A88K20CR21
Description très brève 1
INDA Trousse A88K20
Description très brève 2
INDISSIMA L20.6xH12.5xP11.5 Chromo RS
Description Article
Brand: INDA Serie: INDISSIMA Kit Prod. No.: A88K20 L20.6xH12.5xP11.5 Chromo Satin Glass
Codes internationaux
EAN-13:8021586783400
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
12.5 cm
Largeur
20.6 cm
Profondeur
11.5 cm
Poids
16.800 kg
Gamme
INDISSIMA
Ligne
Trousse
Modèle
A88K20
Intrastat Code
73249000
Structure des finitions
Chromo
Regroupement de produits
A88K20
Finitions panneaux
Verre satiné
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés