??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A8035B - Module à encastrer avec tablettes en verre, porte sèche-cheveux, porte battante avec miroir intérieur
Nomenclature
A8035BAQ
Code
A8035BAQ
Matériel
Position
Description très brève 1
INDA Cm35X15 H160
Description très brève 2
MY SECRET A8035B 35X15 AQ
Description de l'article
INDA ACCESSORIES MY SECRET Cm35X15 H160 AQ
Codes internationaux
EAN-13:8033163457291
Hauteur
160 cm
Largeur
35 cm
Profondeur
15 cm
Poids
26.600 kg
Gamme
MY SECRET
Modèle
A8035B
Intrastat Code
73249000
Lien url du site web de l'article
https://www.inda.net/
Design
Grey ID
ARTDESCR
0.000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés