??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A71950 - Maniglione di sicurezza
Lista materiale
A71950CR architecture 350
Codice
A71950CR
LOD Destinazione
LOD Livello
Marchio
INDA
Numero Articolo
A71950CR
Descrizione molto breve 1
INDA Maniglione A71950
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L42xH3.6xP6.4 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Maniglione Prod. No.: A71950 L42xH3.6xP6.4 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586822901
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
3.6 cm
Larghezza
42 cm
Profondità
6.4 cm
Peso
0.765 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Barra di sostegno
Modello
A71950
Codice Intrastat
83025000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD