??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A71950 - Barre d’appui de sécurité
Nomenclature
A71950CR architecture 350
Code
A71950CR
Destination LOD
Niveau LOD
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A71950CR
Description très brève 1
Poignée INDA A71950
Description très brève 2
CLAIRE L42xH3.6xP6.4 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Maniglione Prod. No.: A71950 L42xH3.6xP6.4 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586822901
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
3.6 cm
Largeur
42 cm
Profondeur
6.4 cm
Poids
0.765 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Barre d’appui
Modèle
A71950
Intrastat Code
83025000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés