??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A7178D - Wandmontierter Seifenspender mit Rechts-/Links-Objekthalter. Hebel im Finish
Stückliste
A7178DSCR04 architecture 350
Code
A7178DSCR04
LOD Ziel
LOD Level
Material
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A7178DCR04
Kurze Beschreibung 1
INDA Seifenstreuer A7178D
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L19xH12xP11.1 Chromo Smoked glass
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Spandisapone Prod. No.: A7178D L19xH12xP11.1 Chromo Smoked glass
Internationale Codes
EAN-13:8021586823502
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
12 cm
Breite
19 cm
Tiefe
11.1 cm
Gewicht
10.000 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Seifenspender
Modell
A7178D
Intrastat-Code
70139900
Ausführung Struktur
Chromo
Paneeloberflächen
Smoked glass
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen