??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A7178C - Spandisapone a leva con portaoggetti a parete destro/sinistro. Leva in finitura
Lista materiale
A7178CCR04 architecture 350
Codice
A7178CCR04
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A7178CCR04
Descrizione molto breve 1
INDA Spandisapone A7178C
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L19xH12xP11.1 Chromo Smoked glass
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Spandisapone Prod. No.: A7178C L19xH12xP11.1 Chromo Smoked glass
Codici internazionali
EAN-13:8021586823441
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
12 cm
Larghezza
19 cm
Profondità
11.1 cm
Peso
10.000 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Dispenser di sapone
Modello
A7178C
Codice Intrastat
70139900
Struttura Delle Finiture
Chromo
Finiture Pannelli
Smoked glass
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD