??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A7178C - Distributeur de savon mural à levier avec porte objets droite/gauche. Levier en finition
Nomenclature
A7178CCR04 architecture 350
Code
A7178CCR04
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A7178CCR04
Description très brève 1
INDA Épandeur de savon A7178C
Description très brève 2
CLAIRE L19xH12xP11.1 Chromo Smoked glass
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Spandisapone Prod. No.: A7178C L19xH12xP11.1 Chromo Smoked glass
Codes internationaux
EAN-13:8021586823441
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
12 cm
Largeur
19 cm
Profondeur
11.1 cm
Poids
10.000 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Distributeur de savon
Modèle
A7178C
Intrastat Code
70139900
Structure des finitions
Chromo
Finitions panneaux
Smoked glass
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés