??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A7178A - Wandhalterung mit rechtem/linkem Seifenhalter/Objekthalter
Stückliste
A7178ACR04 architecture 350
Code
A7178ACR04
LOD Ziel
LOD Level
Material
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A7178ACR04
Kurze Beschreibung 1
INDA Cuphalter A7178A
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L19xH10.4xP11.1 Chromo Smoked glass
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portabicchiere Prod. No.: A7178A L19xH10.4xP11.1 Chromo Smoked glass
Internationale Codes
EAN-13:8021586823328
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
10.4 cm
Breite
19 cm
Tiefe
11.1 cm
Gewicht
0.9250 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Tumbler Halter
Modell
A7178A
Intrastat-Code
70133799
Ausführung Struktur
Chromo
Paneeloberflächen
Smoked glass
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen