??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A71280 - Ersatz-Doppelpapierhalter
Stückliste
A71280CR architecture 350
Code
A71280CR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A71280CR
Kurze Beschreibung 1
INDA Toilettenpapierhalter A71280
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L3xH24xP7.6 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71280 L3xH24xP7.6 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8021586822871
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
24 cm
Breite
3 cm
Tiefe
7.6 cm
Gewicht
0.2850 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Papierhalter
Modell
A71280
Intrastat-Code
74182000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen