??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A71280 - Double porte-rouleau de rechange
Nomenclature
A71280CR architecture 350
Code
A71280CR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A71280CR
Description très brève 1
Porte-rouleau de papier toilette INDA A71280
Description très brève 2
CLAIRE L3xH24xP7.6 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71280 L3xH24xP7.6 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586822871
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
24 cm
Largeur
3 cm
Profondeur
7.6 cm
Poids
0.2850 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Porte-papier
Modèle
A71280
Intrastat Code
74182000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés