??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A71260 - Porte-rouleau avec couvercle rabattable
Nomenclature
A71260CR architecture 350
Code
A71260CR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A71260CR
Description très brève 1
INDA Porte-rouleau de papier toilette A71260
Description très brève 2
CLAIRE L14.2xH10.6xP2.6 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71260 L14.2xH10.6xP2.6 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586823298
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
10.6 cm
Largeur
14.2 cm
Profondeur
2.6 cm
Poids
0.7200 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Porte-papier
Modèle
A71260
Intrastat Code
79070000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés