??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A71260 - Portarotolo con coperchio basculante richiudibile
Lista materiale
A71260CR architecture 350
Codice
A71260CR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A71260CR
Descrizione molto breve 1
INDA Portarotolo A71260
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L14.2xH10.6xP2.6 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71260 L14.2xH10.6xP2.6 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586823298
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
10.6 cm
Larghezza
14.2 cm
Profondità
2.6 cm
Peso
0.7200 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Porta carta
Modello
A71260
Codice Intrastat
79070000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD