??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A71260 - Papierhalter mit kippbarer, verschließbarer Abdeckung
Stückliste
A71260CR architecture 350
Code
A71260CR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A71260CR
Kurze Beschreibung 1
INDA Toilettenpapierhalter A71260
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L14.2xH10.6xP2.6 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71260 L14.2xH10.6xP2.6 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8021586823298
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
10.6 cm
Breite
14.2 cm
Tiefe
2.6 cm
Gewicht
0.7200 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Papierhalter
Modell
A71260
Intrastat-Code
79070000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen