??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A7125B - Portarotolo basculante
Lista materiale
A7125BCR architecture 350
Codice
A7125BCR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A7125BCR
Descrizione molto breve 1
INDA Portarotolo A7125B
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L13.9xH10.3xP2.3 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A7125B L13.9xH10.3xP2.3 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586823267
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
10.3 cm
Larghezza
13.9 cm
Profondità
2.3 cm
Peso
0.5700 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Porta carta
Modello
A7125B
Codice Intrastat
79070000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD