??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A71250 - Reversibler Papierhalter
Stückliste
A71250CR architecture 350
Code
A71250CR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A71250CR
Kurze Beschreibung 1
INDA Toilettenpapierhalter A71250
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71250 L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8021586822840
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
3.6 cm
Breite
13.4 cm
Tiefe
7.6 cm
Gewicht
0.4700 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Papierhalter
Modell
A71250
Intrastat-Code
79070000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen