??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A71250 - Porte-rouleau réversible
Nomenclature
A71250CR architecture 350
Code
A71250CR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A71250CR
Description très brève 1
INDA Porte-rouleau de papier toilette A71250
Description très brève 2
CLAIRE L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71250 L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586822840
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
3.6 cm
Largeur
13.4 cm
Profondeur
7.6 cm
Poids
0.4700 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Porte-papier
Modèle
A71250
Intrastat Code
79070000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés