??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A71250 - Portarotolo reversibile
Lista materiale
A71250CR architecture 350
Codice
A71250CR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A71250CR
Descrizione molto breve 1
INDA Portarotolo A71250
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portarotolo Prod. No.: A71250 L13.4xH3.6xP7.6 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586822840
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
3.6 cm
Larghezza
13.4 cm
Profondità
7.6 cm
Peso
0.4700 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Porta carta
Modello
A71250
Codice Intrastat
79070000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD