??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A7120B - Doppelter Kleiderbügel
Stückliste
A7120BCR architecture 350
Code
A7120BCR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A7120BCR
Kurze Beschreibung 1
INDA Garderobe A7120B
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L8.4xH3.7xP6 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE Appendiabiti Prod. No.: A7120B L8.4xH3.7xP6 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8021586822819
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
3.7 cm
Breite
8.4 cm
Tiefe
6 cm
Gewicht
0.2100 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Kleiderbügel
Modell
A7120B
Intrastat-Code
83025000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen