??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A7120A - Patère
Nomenclature
A7120ACR architecture 350
Code
A7120ACR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A7120ACR
Description très brève 1
Porte-manteau INDA A7120A
Description très brève 2
CLAIRE L3xH3.7xP4.5 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Appendiabiti Prod. No.: A7120A L3xH3.7xP4.5 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586822789
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
3.7 cm
Largeur
3 cm
Profondeur
4.5 cm
Poids
0.1050 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Cintres
Modèle
A7120A
Intrastat Code
83025000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés