??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A71180 - Portasalviette doppio
Lista materiale
A71180CR architecture 350
Codice
A71180CR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A71180CR
Descrizione molto breve 1
INDA PORTA SALVIETTE A71180
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L29xH3.7xP7.1 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A71180 L29xH3.7xP7.1 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586822635
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
3.7 cm
Larghezza
29 cm
Profondità
7.1 cm
Peso
0.4350 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Portasalviette
Modello
A71180
Codice Intrastat
83025000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD