??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A71180 - doppleter Handtuchhalter
Stückliste
A71180CR architecture 350
Code
A71180CR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A71180CR
Kurze Beschreibung 1
INDA HANDTUCHHALTER A71180
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L29xH3.7xP7.1 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A71180 L29xH3.7xP7.1 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8021586822635
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
3.7 cm
Breite
29 cm
Tiefe
7.1 cm
Gewicht
0.4350 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Handtuchhalter
Modell
A71180
Intrastat-Code
83025000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen