??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A7115A - Porte-serviettes double fixe
Nomenclature
A7115ACR architecture 350
Code
A7115ACR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A7115ACR
Description très brève 1
PORTE-SERVIETTES INDA A7115A
Description très brève 2
CLAIRE L7.2xH3xP39.2 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A7115A L7.2xH3xP39.2 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586822604
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
3 cm
Largeur
7.2 cm
Profondeur
39.2 cm
Poids
0.5150 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Porte-serviettes
Modèle
A7115A
Intrastat Code
83025000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés