??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A7115A - Portasalviette doppio fisso a bandiera
Lista materiale
A7115ACR architecture 350
Codice
A7115ACR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A7115ACR
Descrizione molto breve 1
INDA PORTA SALVIETTE A7115A
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L7.2xH3xP39.2 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A7115A L7.2xH3xP39.2 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586822604
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
3 cm
Larghezza
7.2 cm
Profondità
39.2 cm
Peso
0.5150 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Portasalviette
Modello
A7115A
Codice Intrastat
83025000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD