??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A7115A - Flaggenfester Doppelhandtuchhalter
Stückliste
A7115ACR architecture 350
Code
A7115ACR
LOD Ziel
LOD Level
Material
Markenbeschreibung
INDA
Artikelbeschreibung
A7115ACR
Kurze Beschreibung 1
INDA HANDTUCHHALTER A7115A
Kurze Beschreibung 2
CLAIRE L7.2xH3xP39.2 Chromo
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A7115A L7.2xH3xP39.2 Chromo
Internationale Codes
EAN-13:8021586822604
Artikeltyp
Standardartikel
Status
STRÖMUNG
Verschiedene Eigenschaften
0
Höhe
3 cm
Breite
7.2 cm
Tiefe
39.2 cm
Gewicht
0.5150 kg
Linie
CLAIRE
Linie
Handtuchhalter
Modell
A7115A
Intrastat-Code
83025000
Ausführung Struktur
Chromo
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen