??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A71150 - Porte-serviettes fixe à drapeau
Nomenclature
A71150CR architecture 350
Code
A71150CR
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A71150CR
Description très brève 1
PORTE-SERVIETTES INDA A71150
Description très brève 2
CLAIRE L1.6xH6xP39.2 Chromo
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A71150 L1.6xH6xP39.2 Chromo
Codes internationaux
EAN-13:8021586822574
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
6 cm
Largeur
1.6 cm
Profondeur
39.2 cm
Poids
0.3350 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Porte-serviettes
Modèle
Modèle
Intrastat Code
83025000
Structure des finitions
Chromo
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés