??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A71150 - Portasalviette fisso a bandiera
Lista materiale
A71150CR architecture 350
Codice
A71150CR
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A71150CR
Descrizione molto breve 1
INDA PORTA SALVIETTE A71150
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L1.6xH6xP39.2 Chromo
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE PORTA SALVIETTE Prod. No.: A71150 L1.6xH6xP39.2 Chromo
Codici internazionali
EAN-13:8021586822574
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
6 cm
Larghezza
1.6 cm
Profondità
39.2 cm
Peso
0.3350 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Portasalviette
Modello
Modello
Codice Intrastat
83025000
Struttura Delle Finiture
Chromo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD