??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A7110Z - Porte-verre à poser avec porte-savon/porte objets
Nomenclature
A7110ZCR04 architecture 350
Code
A7110ZCR04
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A7110ZCR04
Description très brève 1
Porte-coupe INDA A7110Z
Description très brève 2
CLAIRE L19xH10.6xP10.5 Chromo Smoked glass
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portabicchiere Prod. No.: A7110Z L19xH10.6xP10.5 Chromo Smoked glass
Codes internationaux
EAN-13:8021586823106
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
10.6 cm
Largeur
19 cm
Profondeur
10.5 cm
Poids
0.8400 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Porte-gobelet
Modèle
A7110Z
Intrastat Code
70133799
Structure des finitions
Chromo
Finitions panneaux
Smoked glass
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés