??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A7110F - Portabicchiere a parete con due bicchieri
Lista materiale
A7110FCR04 architecture 350
Codice
A7110FCR04
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A7110FCR04
Descrizione molto breve 1
INDA Portabicchiere A7110F
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L19xH10.4xP11.1 Chromo Smoked glass
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Portabicchiere Prod. No.: A7110F L19xH10.4xP11.1 Chromo Smoked glass
Codici internazionali
EAN-13:8021586822987
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
10.4 cm
Larghezza
19 cm
Profondità
11.1 cm
Peso
11.350 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Supporto per bicchieri
Modello
A7110F
Codice Intrastat
70133799
Struttura Delle Finiture
Chromo
Finiture Pannelli
Smoked glass
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD