??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
A7110D - Porte-verre avec distributeur de savon à levier mural. Levier en finition
Nomenclature
A7110DCR04 architecture 350
Code
A7110DCR04
Destination LOD
Niveau LOD
Matériel
Matériel
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
A7110DCR04
Description très brève 1
INDA Épandeur de savon A7110D
Description très brève 2
CLAIRE L19xH11.9xP11.1 Chromo Smoked glass
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE Spandisapone Prod. No.: A7110D L19xH11.9xP11.1 Chromo Smoked glass
Codes internationaux
EAN-13:8021586822925
Type d'article
Article standard
Pays
COURANT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
11.9 cm
Largeur
19 cm
Profondeur
11.1 cm
Poids
12.1 kg
Gamme
CLAIRE
Ligne
Distributeur de savon
Modèle
A7110D
Intrastat Code
70133799
Structure des finitions
Chromo
Finitions panneaux
Smoked glass
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés