??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A7110D - Portabicchiere con spandisapone a leva a parete. Leva in finitura
Lista materiale
A7110DCR04 architecture 350
Codice
A7110DCR04
LOD Destinazione
LOD Livello
Materiale
Materiale
Marchio
INDA
Numero Articolo
A7110DCR04
Descrizione molto breve 1
INDA Spandisapone A7110D
Descrizione molto breve 2
CLAIRE L19xH11.9xP11.1 Chromo Smoked glass
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: CLAIRE Spandisapone Prod. No.: A7110D L19xH11.9xP11.1 Chromo Smoked glass
Codici internazionali
EAN-13:8021586822925
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CORRENTE
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
11.9 cm
Larghezza
19 cm
Profondità
11.1 cm
Peso
12.1 kg
Serie
CLAIRE
Linea
Dispenser di sapone
Modello
A7110D
Codice Intrastat
70133799
Struttura Delle Finiture
Chromo
Finiture Pannelli
Smoked glass
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD