slovenčina
English
A7171-16
Rollenbau
Wheels
Heavy Duty Units, 35-4000 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/heavy_duty_units_35_4000/a7.prj},{NB=A7171-16},{ORDERNO=A7171-16},{BALL=50.8},{SER=2},{FH=steel},{FB=stainless steel},{LC=1330},{A=101.6},{B=33.3},{C=14.3},{E=65.0},{EX=65.0},{F=19.0},{G=101.6},{H=4x11},{J=127.0},{S=84.0},{H1=11.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A7 - Heavy Duty Units
Bill of material
A7171-16
Article-number
A7171-16
A7171-16
Ball-Ø
50.8
50.8
mm
Series
2
2
Finish housing
steel
Finish balls
stainless steel
stainless steel
Load capacity
1330
1330
kg
A
101.6
101.6
mm
B
33.3
33.3
mm
C
14.3
14.3
mm
E
65.0
65.0
mm
F
19.0
19.0
mm
G
101.6
101.6
mm
H
4x11
4x11
mm
J
127.0
127.0
mm
S
84.0
84.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성