카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
A6.02.11
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Accessories
Quick exhaust valves
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/accessories/valvole_scarico/1.prj},{NB=A6.02.11},{CODE=A6.02.11},{F=Aria filtrata},{PMAX=0.5 ÷10},{PF=5000},{PFL=18000},{T=-30 ÷ +70},{CV=5,08},{KV=75,75},{X1=80.000},{X2=70.000},{X3=50.000},{X4=49.000},{X5=44.500},{X6=44.500},{X7=70.000},{X8=50.000},{X9=33.401}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
A6.02.11 - Quick exhaust valve 1 NPT
Bill of material
A6.02.11
Fluid
Filered and lubricated air
Max working pressure
0.5 ÷10
bar
Flow rate from 1 to 2 at 6 bar with Δp=1
5000
Nl/min
Flow rate from 2 to 3 at 6 bar on free exhaust
18000
Nl/min
Temperature
-30 ÷ +70
°C
Cv
5,08
kv
75,75
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성