??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
A6.01.# - Regolatore di flusso 1/4 NPT
Lista materiale
A6.01.14N
Funzione
Pressione max di funzionamento
12 bar
Portata a 6 bar con Δp=1
900 Nl/min
Diametro nominale di passaggio
7 mm
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
Cv
0,91
kv
13,63
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD