??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
A6.01.# - Regolatore di flusso 1/2 NPT
Lista materiale
A6.01.12N
Funzione
Pressione max di funzionamento
12 bar
Portata a 6 bar con Δp=1
2000 Nl/min
Connessioni
1/2 NPT
Diametro nominale di passaggio
12 mm
Peso
276 gr
Cv
2,03
kv
30,30
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD