카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
A6.01.14N
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Accessories
Flow regulators
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/accessories/regolatori/reg_14.prj},{NB=A6.01.14N},{F=14N},{PMAX=12},{PF=900},{D=7},{T=-30 ÷ +70},{CV=0,91},{KV=13,63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
A6.01.# - Flow regulator 1/4 NPT
Bill of material
A6.01.14N
Funzione
14N= Unidirectional
14N/1N= Bidirectional
14N= Unidirectional
14N/1N= Bidirectional
Max working pressure
12
bar
Flow rate at 6 bar with Δp=1
900
Nl/min
Orifice size
7
mm
Temperature
-30 ÷ +70
°C
Cv
0,91
kv
13,63
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성